Schaltschränke+Gehäuselösungen





Übersicht dieser Produktgruppe: Schaltschränke+Gehäuselösungen

Pepperl+Fuchs unterstützt eine Vielzahl von Schaltschranksystemen, einschließlich Schnittstellen-, Rangier-, Kontrollraum- und Feldbusstromversorgung. Wir sind in der Lage, unser gesamtes Sortiment in einen Schaltschrank zu integrieren, um Ihre Inbetriebnahmezeit und vor allem Ihre Anschaffungskosten zu reduzieren. Unsere sicherheitsgerichteten Produkte, Spül- & Überdruckkapselungs-, Feldbus-, Spannungsversorgungs- und HART-Schnittstellen-Produkte können in einer kompletten Projektlösung vereint werden, um den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Als führender Hersteller von Prozessperipherie können unsere Produkte leicht in jede Art von Schalttafel integriert werden, um Ihnen eine maximale Betriebszeit und eine bessere Leistung gewährleisten zu können Wir können jedes unserer Produkte in speziell für Ihre Anwendung angefertigte Schaltschranksysteme integrieren. Unsere Schaltschränke werden gemäß Ihrer Anforderungen konstruiert und aufgebaut, und unser Ingenieurteam steht Ihnen während jeder Phase des Projekts zur Verfügung.

Lösungen und System Engineering


Entwicklung, Produktion und Endabnahme erfolgt in unseren unternehmenseigenen Solution Centres. In ihnen steht weltweit das Fachwissen unserer Projektingenieure und deren langjährige Erfahrung in allen Explosionsschutztechniken, von Ex i bis zu Ex d, zur Verfügung. Auch die Inbetriebnahme in der Anlage sowie Serviceleistungen während des Betriebes erfolgen durch diese Zentren. Dadurch kann Pepperl+Fuchs umfassende Lösungen auch für die komplexesten Anwendungen zur Verfügung stellen.
In unserem umfassenden Angebot an Gehäusen, sowohl für Druckkapselung als auch in erhöhter Sicherheit, werden wir die optimale Lösung für Ihre speziellen Anforderungen finden.

Möchten Sie weitere Informationen oder Beratung? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.


Planung für den Erfolg, von Anfang an


Eine korrekte und umfassende Planung ist der Grundstein für den Projekterfolg. In enger Zusammenarbeit mit Pepperl+Fuchs entsteht Schritt für Schritt die optimale Lösung für Ihre Anwendung, basierend auf der umfassenden Erfahrung unserer Systemingenieure. Ob es sich um einen komplexen Schaltschrank in einem druckgekapselten Gehäuse oder um eine Vor-Ort-Bedieneinheit in erhöhter Sicherheit handelt, wir liefern bewährte und verlässliche Lösungen für Ihre höchsten Anforderungen.

Unterstützung bei jedem Schritt

In enger Zusammenarbeit mit Ihnen führen wir durch:
  • Evaluierung der technischen Anforderungen Ihrer Anwendung
  • Erstellen von Lösungsvorschlägen
  • Detailkonstruktion der endgültigen Systemlösung 
  • Produktion in unseren Solution Centres
  • Endabnahme und FAT Final Acceptance Test
  • Erstellung der umfassenden Dokumentation

Sie können sich vollständig auf Ihr Projekt konzentrieren während wir die Lösung im Detail durchführen. Über die gesamte Projektlaufzeit steht Ihnen einer unserer erfahrenen Projektingenieure zur Koordination aller notwendigen Tätigkeiten zur Verfügung. Dieser Ansprechpartner kann Ihnen jederzeit Auskunft über den Projektstatus und weitere Informationen geben.


Qualität und Expertise


Unsere Produkte sind weltweit anerkannt für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Solution Centres und Produktionsstätten sind ISO-9000-zertifiziert und bieten umfassende Beratung und Service bei der Analyse Ihrer Anlage, wo immer auf der Welt diese sich auch befindet.

Serviceline Information

Broschüren+Kataloge

Produkte