Induktive Positionier-Systeme

Übersicht dieser Produktgruppe:
Induktive Positionier-Systeme
Basierend auf der hochpräzisen Auswertung mehrerer Spulensysteme, sind diese Positioniersysteme eine Kombination aus bewährter induktiver Sensor- und innovativer Microcontroller-Technik. Durch die gleichzeitige Auswertung mehrerer Spulensysteme bestechen induktive Positioniersysteme durch hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Aufgrund des induktiven Wirkprinzips benötigen Sie keine Ferrite oder Magnete als Gegenstück. Wie bei einem induktiven Sensor kann der Betätiger aus jedem beliebigen Metall ausgeführt sein.
Induktive Positionsmess-Systeme PMI- Die induktiven Positionsmesssysteme PMI sind universell für lineare Positionsmessung und für die Messung von Drehwinkeln einsetzbar. Sie bestehen aus dem Sensor selbst und einem Stahlbetätiger.
Induktives Positionscodier-System PCI- Die induktiven Positionscodiersysteme PCI bestehen aus dem PCI-Lesekopf und mehreren Betätigern, welche die Position durch die jeweilige Anordnung zueinander kodieren. Sie eignen sich durch die großen realisierbaren Messlängen und dem großen Leseabstand insbesondere für die exakte Winkelbestimmung von Großwälzlagern im Schwermaschinenbau.
Vorteile:
- Die berührungslos arbeitenden Systeme sind verschleißfrei und verschmutzungsresistent
- Es werden keine Spezialbetätiger benötigt, vielmehr kommen kostengünstige Stahlbetätiger zum Einsatz
- Mit der Kombination aus messender und schaltender Funktion in Messlängen von wenigen Millimetern bis mehreren Metern sind die Systeme sehr vielseitig einsetzbar