Ultraschallsensor F77 - Der Kleine: Prädestiniert für besonders enge Einbaubedingungen

Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs - The Pulse of Automation

Ultraschallsensor F77
Ein Ultraschallsensor der F77-Baureihe erfasst Objekte auf den Millimeter genau und erkennt selbst schwierigste Materialien wie spiegelnde Objekte.
Entdecken Sie die neue Generation der Ultraschallsensoren in Miniaturbauform. Ein Ultraschallsensor aus der Serie F77 erfasst Objekte auf den Millimeter genau und erkennt selbst schwierigste Materialien wie spiegelnde Objekte. Sie erhalten die Ultraschallsensoren der Miniaturbaureihe F77 in den drei gängigen Funktionsprinzipien:
  • als Reflexionstaster mit Hintergrundausblendung,
  • als Reflexionsschranke oder
  • als Einwegschranke mit großem Erfassungsbereich

Ihre Vorteile von Miniatur-Ultraschallsensoren im Überblick

  • Sehr geringe Blindzone (10 mm) für beengte Einbaubedingungen
  • Unabhängig vom Material - Sicheres Erkennen von transparenten Objekten
  • Hohe Störfestigkeit gegen Pressluft und Anlagengeräusche
  • Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
  • Kompatibel zu optischen Bauformen
  • Ausführungen mit hoher Schaltfrequenz verfügbar

Serviceline Information

Produkte

Broschüren+Kataloge

Animationen


Entdecken Sie die neue Generation der Ultraschallsensoren in Miniaturbauform. Die Serie F77 erfasst Objekte auf den Millimeter genau und erkennt selbst schwierigste Materialien wie spiegelnde Objekte …